17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ
  • スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ

通常単価(税別)
65,170円~65,396円
税込単価
71,687円~71,936円
通常出荷日:4日目

【特長】・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。・25...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量 (kg)
    250
  • 奥行 (mm)
    600~
  • 天地棚段数 (段)
    5
  • 奥行寸法 (mm)
    613
  • パイプ径 (mm)
    25.4
  • 材質詳細
    スチール(クロームメッキ、抗菌クリアコーティング)、柱:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 高さ(mm)

  • 間口寸法(mm)

  • 高さ寸法(mm)

  • 有効間口(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

高さ

(mm)

間口寸法

(mm)

高さ寸法

(mm)

有効間口

(mm)

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
900~910
1800~
910
1892
849
34100
4933315737117
537-0841
1個
900~910
1800~
910
2197
849
34900
4933315736561
537-0850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,396円
( 71,936円 )
4日目
65,170円
( 71,687円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーエレクターシェルフ LSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーエレクターシェルフ LSシリーズ
スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)
スーパーシリーズ・430ソリッドシェルフ Pタイプ
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ
スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ
スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)
メーカーエレクターエレクターエレクターエレクターエレクターエレクター
通常価格65,170円-12,943円 -109,804円 -6,483円 -5,582円 -8,268円 -
通常出荷日4日目4日目9日目4日目〜8日目4日目〜
商品タイプラック棚板----
一段あたりの均等積載量(kg)250--250250250
奥行(mm)600~-----
天地棚段数(段)5-----
奥行寸法(mm)613609-460307536
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト