ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 ラック一式/棚板/ポール(奥行:460mm/613mm) |
|
重松製作所 防毒マスク・防じんマスク |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,396円 ( 71,936円 ) | 4日目 |
65,170円 ( 71,687円 ) | 4日目 |
【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):757円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板固定用品
4.3通常価格(税別):341円

エスコ
610 メタルラック(キャスター付)
0通常価格(税別):8,091円~

アイリスオーヤマ
メタルシェルフ棚板 SE
0通常価格(税別):2,273円~

トラスコ中山
スチール製メッシュラック
0通常価格(税別):12,715円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ