ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 300㎏タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 200㎏タイプ |



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,396円 ( 71,936円 ) | 4日目 |
65,170円 ( 71,687円 ) | 4日目 |
【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーシェルフ (間口(mm):610)
0通常価格(税別):5,565円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック補強パーツ ワイヤーバー ポール径25mm
4.8通常価格(税別):631円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~

アイリスオーヤマ
メタルラック用棚板(幅500~1800mm)
4通常価格(税別):3,832円~

エスコ
エスコ 1200 メタルラック 1200×460mm
0通常価格(税別):16,614円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ