ファクトリーサプライ用品技術窓口



通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
65,396円 ( 71,936円 ) | 4日目 |
65,170円 ( 71,687円 ) | 4日目 |
【特長】
・テーパー固定方式により、棚板とポールを確実に接合、木づち1本で簡単に組み立てられます。
・25.4mmピッチの溝ごとに棚板の高さ調整が可能です。
【用途】
・物品一般



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス 大型スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
5通常価格(税別):20,874円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ 棚板
4通常価格(税別):3,364円~

トラスコ中山
ステンレス製メッシュラック用棚板(SUS304)
0通常価格(税別):9,575円~

アイリスオーヤマ
メタルミニ用棚板
5通常価格(税別):1,505円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スライドシェルフ(棚板) 25mmポール用
5通常価格(税別):4,456円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス コの字バー ポール径25mm
5通常価格(税別):2,323円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス ワイヤーバー スチールラック補強パーツ ポール径19mm
4.5通常価格(税別):607円~

アイリスオーヤマ
メタルラック 用オプションパーツ ポール
4.3通常価格(税別):780円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ