ファクトリーサプライ用品技術窓口








【特長】・ロフトなどで昇降するための室内はしごです。・6mmピッチで可動するフック付です。【用途】・ロ...
詳細を確認【特長】
・ロフトなどで昇降するための室内はしごです。
・6mmピッチで可動するフック付です。
【用途】
・ロフトなど。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピカコーポレイション
伸縮はしご PTH型 最大使用質量100kg
0通常価格(税別):50,633円~

アルインコ
一連梯子 AX-SE 最大使用質量100kg
0通常価格(税別):18,452円~

大洋製器工業
ジャッキベース・固定ベース
4.5通常価格(税別):925円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

エスコ
Φ48.6mm 単管パイプ(4本)
3.5通常価格(税別):7,038円~

山崎産業
YSカラースノコ・セフティ抗菌
5通常価格(税別):8,912円~

トラスコ中山
単管クランプ (同径型)
5通常価格(税別):822円

トラスコ中山
作業用踏台 (縞板タイプ・段高300MM)
4.5通常価格(税別):29,374円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ