ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm

MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm LP-S4046
通常単価(税別)
11,099円
税込単価
12,209円
通常出荷日:4日目

【用途】・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。【商品仕様】・ラベル幅×ピッチ(mm):40...

詳細を確認

型番:

LP-S4046
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-S4046の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LP-S4046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,099円
( 12,209円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。
【商品仕様】
・ラベル幅×ピッチ(mm):40×46
・MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm
・JANコード:4902870909116
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・ラベル:上質感熱紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mmの型番LP-S4046のページです。 型番LP-S4046に関する仕様情報を記載しております。
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X28mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X62mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 52X50mm
感熱紙ラベル LP-55S/50Sシリーズ用感熱紙ラベル
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格11,099円11,099円11,474円13,099円10,994円 -13,901円
通常出荷日4日目4日目3日目4日目5日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました