17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ アクリルパネル LPS1804-AF LPS1804-AF

ナイキ アクリルパネル LPS1804-AF

通常単価(税別)
65,595
税込単価
72,155
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W450×D30×H1800・ナイキ アクリルパネル・トラスココード:868-5...

詳細を確認

    型番:

    LPS1804-AF
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ アクリルパネル LPS1804-AF  製品特長・仕様

    LPS1804-AFの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LPS1804-AF
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,595
    ( 72,155 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W450×D30×H1800
    ・ナイキ アクリルパネル
    ・トラスココード:868-5487
    ・質量:8kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ アクリルパネル LPS1804-AFの型番LPS1804-AFのページです。 型番LPS1804-AFに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ アクリルパネル LPS1804-AFのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ アクリルパネル LPS1804-AF
    ナイキ アクリルパネル LPS1807-AF
    ナイキ アクリルパネル LPS1004-AF
    ナイキ アクリルパネル LPS1304-AF
    ナイキ アクリルパネル LPS1307-AF
    ナイキ アクリルパネル LPS1204-AF
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格65,59577,88247,67654,97369,02051,162
    通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました