17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350 LPS1308-GL

ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350

通常単価(税別)
42,568
税込単価
46,825
通常出荷日:14日目

【商品仕様】・外寸法:W800×D30×H1350・ナイキ クロスパネル・トラスココード:868-54...

詳細を確認

    型番:

    LPS1308-GL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350  製品特長・仕様

    LPS1308-GLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LPS1308-GL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    42,568
    ( 46,825 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・外寸法:W800×D30×H1350
    ・ナイキ クロスパネル
    ・トラスココード:868-5425
    ・質量:6kg

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350の型番LPS1308-GLのページです。 型番LPS1308-GLに関する仕様情報を記載しております。
    ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ナイキ クロスパネル W800×D30×H1350
    ナイキ クロスパネル W1200×D30×H1350
    ナイキ クロスパネル W1100×D30×H1350
    ナイキ クロスパネル W700×D30×H1350
    ナイキ クロスパネル W900×D30×H1350
    ナイキ クロスパネル W700×D30×H1800
    メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
    通常価格42,56848,00046,62237,99340,44847,466
    通常出荷日14日目14日目14日目96日目96日目96日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました