ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入 LP-L4046
通常単価(税別)
11,099円
税込単価
12,209円
通常出荷日:10日目

【特長】・LP‐80用感熱ラベルです。【用途】・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。【商品...

詳細を確認

型番:

LP-L4046
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-L4046の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LP-L4046
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,099円
( 12,209円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LP‐80用感熱ラベルです。
【用途】
・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。
【商品仕様】
・ラベル幅×ピッチ(mm):40×46
・6巻入り
・840枚/巻
・MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入
・JANコード:4902870691639
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・ラベル:上質感熱紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入の型番LP-L4046のページです。 型番LP-L4046に関する仕様情報を記載しております。
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品ラベルの作成
5
満足度:5.0
純正品ですので当たり前なのですが、某サイトで販売されている互換品と比べると品質がまったく違います。細かな文字の滲んだよう...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×46mm 6巻入
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X28mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X62mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 52X50mm
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格11,099円13,901円11,099円11,099円11,474円13,099円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました