ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入 LP-L4028
通常単価(税別)
11,099円
税込単価
12,209円
通常出荷日:10日目

【特長】・LP‐80用感熱ラベルです。【用途】・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。【商品...

詳細を確認

型番:

LP-L4028
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LP-L4028の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LP-L4028
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,099円
( 12,209円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LP‐80用感熱ラベルです。
【用途】
・食品表示ラベル、出荷ラベル、現品表ラベル作成に。
【商品仕様】
・ラベル幅×ピッチ(mm):40×28
・6巻入り
・1350枚/巻
・MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入
・JANコード:4902870691622
・質量:1.7kg
【材質/仕上】
・ラベル:上質感熱紙

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入の型番LP-L4028のページです。 型番LP-L4028に関する仕様情報を記載しております。
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 40×28mm 6巻入
MAX 紙ラベルプリンタ LP-80用 上質感熱紙ラベル 60×30mm 6巻入
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X28mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X46mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 40X62mm
MAX 感熱ラベルプリンタ LP-55用 上質感熱紙ラベル 52X50mm
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格11,099円13,901円11,099円11,099円10,326円13,099円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました