17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペースト(組立用) モリペースト500 LP-40

ペースト(組立用) モリペースト500

通常単価(税別)
45,764円
税込単価
50,340円
通常出荷日:4日目

【特長】・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します【用途】・機械部品...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    LP-40
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    仕様

    LP-160【特長】
    ・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します。
    【用途】
    ・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
    ・ビン、ねじの焼付防止。
    【商品仕様】
    ・容量:16Kg
    ・入数:1缶
    ・使用温度範囲:350℃以下(焼付防止)
    ・JANコード:4906725810060
    ・質量:16kg
    LP-40【特長】
    ・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します。
    【用途】
    ・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に。
    ・ビン、ねじの焼付防止。
    【商品仕様】
    ・容量:4Kg
    ・入数:1缶
    ・使用温度範囲:350℃以下(焼付防止)
    ・JANコード:4906725810053
    ・トラスココード:868-2931
    ・質量:4kg

    LP-40の仕様・寸法情報

    仕様1
    ・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に・ビン、ねじの焼付防止・容量:4Kg・入数:1缶
    仕様2
    ・使用温度範囲:350℃以下(焼付防止)・JANコード:4906725810053・トラスココード:868-2931・質量:4kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LP-40

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に・ビン、ねじの焼付防止・容量:4Kg・入数:1缶
    ・使用温度範囲:350℃以下(焼付防止)・JANコード:4906725810053・トラスココード:868-2931・質量:4kg
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    45,764円
    ( 50,340円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・摺動部に少量塗布するだけで組立時のかじりや、組立後の摩耗、焼付を防止します
    【用途】
    ・機械部品組立時の回転、摺動部の摩擦面に
    ・ビン、ねじの焼付防止

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ペースト(組立用) モリペースト500の型番LP-40のページです。 型番LP-40に関する仕様情報を記載しております。
    ペースト(組立用) モリペースト500のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ペースト(組立用) モリペースト500
    超高温・組立用ペーストスプレー
    ペースト(組立用) スミテックP1
    αモリブデンスプレー(組立用潤滑剤)
    ニチモリ MEペーストスプレー 420ml
    鍵穴用潤滑スプレー
    メーカー住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤トラスコ中山ダイゾーニチモリトラスコ中山
    通常価格45,764円7,533円6,607円 -1,990円3,518円809円
    通常出荷日4日目1日目2日目〜1日目2日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました