17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml LO210-250

ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml

  • 商品種類
    ねじゆるみ止め剤
  • 色
    赤
  • JANコード
    6902545343861
  • トラスココード
    814-8147
  • 質量(g)
    275
  • 材質1
    アクリル樹脂
  • 使用温度範囲(℃)
    -55~100
  • 粘度(mPa・s)
    8
  • 推奨硬化促進剤
    7649、7471
  • 色詳細
    こはく

型番:

LO210-250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品仕様

型番:LO210-250
・推奨プライマー:7649、7471
・使用温度:-55~100℃
・色:赤(こはく)
・容量:250mL
・粘度:8mPa・s
・嫌気性

LO210-250の仕様・寸法情報

商品種類
ねじゆるみ止め剤
色
赤
JANコード
6902545343861
トラスココード
814-8147
質量(g)
275
材質1
アクリル樹脂
使用温度範囲(℃)
-55~100
粘度(mPa・s)
8
推奨硬化促進剤
7649、7471
色詳細
こはく

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LO210-250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,536円
( 36,890円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強度のロックとシールが出来ます。
・加熱によりはみ出し部も硬化出来ます。
【用途】
・亜鉛クロメート、黄銅などのネジの固定、嵌め合いに最適
【材質】
・アクリル樹脂

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250mlの型番LO210-250のページです。 型番LO210-250に関する仕様情報を記載しております。
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250mlのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QLO210-250の使用期限を教えてください。
A
LO210-250の使用期限は製造日から24か月後です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイト はめ合い固定剤 210(LOー210)250ml
はめ合い用接着剤 高強度タイプ(取り外し不可)
ロックタイト ヘッドボルト&ウォータージャケットシーラント
トルクマーク
ロックタイト ねじ緩み止め バーニーストップ 7400 20ml
ロックタイト 樹脂ねじ用 ねじゆるみ止め接着剤 425
メーカーヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケルヘンケル
通常価格33,536円4,930円 -5,257円2,927円2,610円3,043円
通常出荷日5日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品種類ねじゆるみ止め剤-ねじゆるみ止め剤ねじゆるみ止め剤-ねじゆるみ止め剤
色赤-その他その他赤青
JANコード6902545343861-0079340432093501026600239249767425135654976742512902
トラスココード814-8147-418-8004480-1253794-2320352-8995
質量(g)275-725534.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじゆるみ止め剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました