ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

京セラ ミーリング用チップ A65 A65

京セラ ミーリング用チップ A65 A65 LNGN150720TN-A65
通常単価(税別)
3,726
税込単価
4,099
通常出荷日:4日目

【特長】・A65:アルミナ-炭化チタン系セラミック(AL2O3+TiC系)【用途】・ミーリング加工用・...

詳細を確認

型番:

LNGN150720TN-A65
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LNGN150720TN-A65の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
N(0°)
被削材
鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材
利用可能コーナー数
4
材類
A65
-
-

商品情報

製品仕様

型番呈色刃先仕様JANコードトラスココード質量
LNGN150720TN-A65黒色T チャンファ4960664003266550-20395.25g

型番リスト

表示件数
型番
LNGN150720TN-A65
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,726
( 4,099 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・A65:アルミナ-炭化チタン系セラミック(AL2O3+TiC系)
【用途】
・ミーリング加工用
・A65:高硬度材加工、鋼・鋳鉄の中仕上げ加工用
【商品仕様】
・ノンコート
・呈色:黒色
・刃先仕様:T チャンファ
・G級
・京セラ ミーリング用チップ A65 セラ
・JANコード:4960664003266
・トラスココード:550-2039
・質量:5.25g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

京セラ ミーリング用チップ A65 A65の型番LNGN150720TN-A65のページです。 型番LNGN150720TN-A65に関する仕様情報を記載しております。
京セラ ミーリング用チップ A65 A65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
京セラ ミーリング用チップ A65 A65
カッタ用インサート CCMX○○○-A
ミーリングチップ
イスカル A ヘリ2000/チップ COAT
TACラフィングエンドミル ELP-Aインサート
京セラ ミーリング用チップ 正方形 SNEN
メーカー京セラ三菱マテリアル京セライスカルタンガロイ京セラ
通常価格3,726852 -630 -8951,200 -30,935
通常出荷日4日目3日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目
形状(型番頭文字)L(長方形)C(80°ひし形)--A(85°平行四辺形)S(正方形)
逃げ角N(0°)C(7°)--D(15°)N(0°)
被削材鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材----鋳鉄
利用可能コーナー数4---28
材類A65----WBN115

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト