17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

メイホー ナンシーケースL L-N

メイホー ナンシーケースL

通常単価(税別)
563円
税込単価
619円
通常出荷日:6日目

【特長】・5コマに分けて入れる事ができます。【用途】・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。【商品仕様...

詳細を確認

    型番:

    L-N
    解除
    • この商品は80個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    L-Nの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-N
    最小発注数量
    80個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    563円
    ( 619円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・5コマに分けて入れる事ができます。
    【用途】
    ・工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
    【商品仕様】
    ・色:クリア
    ・外寸(mm)間口×奥行×高さ:186×103×34
    ・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:179×89×29
    ・コマ数:5
    ・コマ数:5
    ・JANコード:4963189903608
    ・トラスココード:735-8555
    ・質量:103g
    【材質/仕上】
    ・本体:ポリプロピレン(PP)
    ・止具:耐衝撃性コーポリマー(PP)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    メイホー ナンシーケースLの型番L-Nのページです。 型番L-Nに関する仕様情報を記載しております。
    メイホー ナンシーケースLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メイホー ナンシーケースL
    メイホー ナンシーケースLL
    ナンシーケース
    メイホー ジミーケースL
    メイホー トムケースL
    メイホー ジミーケースLL
    メーカーメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)ケニスメイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)メイホー(明邦化学工業)
    通常価格563円601円717円563円563円601円
    通常出荷日6日目6日目5日目6日目6日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました