17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カネテック 磁場発生装置用制御装置 LMT-230
  • カネテック 磁場発生装置用制御装置

カネテック 磁場発生装置用制御装置

通常単価(税別)
2,738,860
税込単価
3,012,746
通常出荷日:19日目

【特長】・着磁機を効率的に制御出来ます。・着磁機を効率的に制御出来ます。【用途】・着磁機MFG-300...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-0020
  • 質量(g)
    250000.0

型番:

LMT-230
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LMT-230の仕様・寸法情報

トラスココード
838-0020
質量(g)
250000.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
LMT-230
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,738,860
( 3,012,746 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着磁機を効率的に制御出来ます。
・着磁機を効率的に制御出来ます。
【用途】
・着磁機MFG-300用制御装置です
【商品仕様】
・電源3相AC200V出力DC260V-MAX30A
・巾600奥行400高さ1800(mm)
・トラスココード:838-0020
・質量:250kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カネテック 磁場発生装置用制御装置の型番LMT-230のページです。 型番LMT-230に関する仕様情報を記載しております。
カネテック 磁場発生装置用制御装置のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カネテック 磁場発生装置用制御装置
磁場発生装置
永磁リフマ用天秤
クロス形電磁リフマ
電磁リフマ 整流器
永電磁リフマ 電源盤 入力 単相200V
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格2,738,86010,687,297169,367947,150483,868667,548
通常出荷日19日目19日目9日目9日目2日目9日目
トラスココード838-0020838-0021409-8154405-1796669-2519409-8144
質量(g)250000.02800000.024.00070000.04000.06.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました