ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 はしご兼用脚立 (アルミ合金製脚カバー付) |
|
長谷川工業 専用脚立 天板幅広強力タイプ |
|
アルインコ アルミ長尺専用脚立 PRS |
|
エスコ 脚立(ワイドステップ)EA903V-1~7 |
【特長】
・最大使用質量130kgの軽量専用脚立です
・バーを持ち上げるだけで収納できます
【材質】
・アルミ合金


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ピカコーポレイション
軽量専用脚立 BEN-KEI
4通常価格(税別):12,840円~

アルインコ
伸縮脚付専用脚立 PRT-FX (踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)
0通常価格(税別):43,112円~

長谷川工業
L型アウトリガー
0通常価格(税別):16,688円

長谷川工業
アルミ合金製専用脚立脚軽 RZB型
0通常価格(税別):12,300円~

ミスミ
作業用踏台 縞板1段
4通常価格(税別):17,004円~

アルインコ
作業台(縞板タイプ) CSBC
5通常価格(税別):21,318円~

トラスコ中山
足場台 アルミ製・プロ用
4.3通常価格(税別):17,177円~

トラスコ中山
連結式アルミステップ (縞板タイプ)
5通常価格(税別):20,776円~

アルインコ
足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX
5通常価格(税別):37,677円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ