ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 開放円筒タンク N型 |
|
スイコー 密閉丸型タンク(完全液出しタイプ) |
|
長野計器 グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97 |



【特長】・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます・目盛がついており、計量に便利です・使用条件...
詳細を確認【特長】
・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます
・目盛がついており、計量に便利です
・使用条件内容液の比重1.3以下
・把手付です
【用途】
・薬品・食品の保管・運搬



ダイライト
開放円筒タンク N型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,352円~

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
スイコー ジョイントニップル 40A
0通常価格(税別):4,061円

スイコー
スリースバルブ
0通常価格(税別):2,893円~

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
0通常価格(税別):3,533円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ミスミ
バックル式クリアボックス
4.5通常価格(税別):284円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ