ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 開放円筒タンク N型 |
|
スイコー 密閉丸型タンク(完全液出しタイプ) |
|
長野計器 グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97 |



【特長】・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます・目盛がついており、計量に便利です・使用条件...
詳細を確認【特長】
・架橋ポリエチレン製で、60℃までご使用になれます
・目盛がついており、計量に便利です
・使用条件内容液の比重1.3以下
・把手付です
【用途】
・薬品・食品の保管・運搬



ダイライト
開放円筒タンク N型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スイコー
ニップル 25A(ジョイント用)
0通常価格(税別):1,352円

スイコー
スリースバルブ
0通常価格(税別):2,893円~

新輝合成
トンボタライジャンボ 水抜栓付(角型)
4.5通常価格(税別):2,683円~

ダイライト
“R型角槽”(ポリエチレン製)
0通常価格(税別):25,705円~

ダイライト
RL型角槽(ポリエチレン製)
0通常価格(税別):33,210円~

カイスイマレン
ポリエチレン丸型タンク MHシリーズ
0通常価格(税別):3,533円~

アステージ
STボックス
0通常価格(税別):665円~

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック 高耐荷重 防錆加工 棚位置可変 ポール径25mm
4.8通常価格(税別):8,078円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ