17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LHCコア用シャンク
  • LHCコア用シャンク

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LHCコア用シャンク

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LHCSK-NO.1X105

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・LHCコアドリル専用シャンクです。
・深い穴あけを行なう際に使用するロングタイプです。

指定中の仕様・寸法情報

シャンクタイプ
SDS
JANコード
4989270340053
トラスココード
749-7253
全長(mm)
105
質量(g)
85.000
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト