ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニカ 軽量ハンマードリル用コアドリル 65mm

ユニカ 軽量ハンマードリル用コアドリル 65mm LHC-65S
通常単価(税別)
21,298
税込単価
23,428
通常出荷日:2日目

【特長】・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あけが可能。・ボディ厚を薄...

詳細を確認

型番:

LHC-65S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LHC-65Sの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LHC-65S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,298
( 23,428 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・打撃力の弱い小型軽量ハンマードリルでも、コンクリートへの大口径の穴あけが可能。
・ボディ厚を薄くし特殊焼入れを施すことにより、高速穿孔と耐久性を同時に実現。
【用途】
・被削材:コンクリート、モルタル、ブロック、レンガ等。
【商品仕様】
・刃径(mm):65
・適合機種:軽量ハンマードリル(SDS-plus)
・有効長(mm):80
・JANコード:4989270330139
・トラスココード:749-7199
・質量:731g
【材質/仕上】
・ボディー部:炭素鋼
・刃部:超硬チップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカ 軽量ハンマードリル用コアドリル 65mmの型番LHC-65Sのページです。 型番LHC-65Sに関する仕様情報を記載しております。
ユニカ 軽量ハンマードリル用コアドリル 65mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカ 軽量ハンマードリル用コアドリル 65mm
インパクトZ軸ビット(SDSタイプ)(軽量ハンマードリル用)
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル チップトップビット(SDSplusシャンク)10本セット
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
ユニカ 振動用ドリルBタイプ
メーカーユニカハウスビーエムユニカ関西工具製作所SK-11ユニカ
通常価格21,2981,309 -9,5862,963 -965 -882 -
通常出荷日2日目6日目1日目在庫品1日目〜3日目6日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました