ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
エスコ ドリルチャック(キーレス/六角軸) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |

【特長】
・壁際・隅・コーナー部のビス止め作業などに便利です。
・18V対応でパワフルな作業が可能です。
・充電・電動ドライバーに装着するだけで、スペースのない箇所での作業に最適です。
【用途】
・機械の入りにくい箇所・奥まった箇所・壁際での作業。
【商品仕様】
・差込角(mm):6.35
・全長(mm):117
・最大トルク:65Nm
・シャンク径:6.35mm
・JANコード:4906842251722
・トラスココード:819-9530
・質量:220g
【材質/仕上】
・特殊鋼
【セット内容/付属品】
・ハンドル・スリスタビット#2×35・両頭ビット#2×45

サンフラッグ
サンフラッグ ロングジョイント 200mm


サンフラッグ
サンフラッグ 耐久型フレキビット 300mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,876円~

マキタ
40Vmaxリチウムイオンバッテリ
0通常価格(税別):17,490円~

マキタ
差込み式リチウムイオンバッテリBL0715
0通常価格(税別):4,728円

マキタ
10.8Vリチウムイオンバッテリ
5通常価格(税別):6,757円~

HiKOKI(旧日立工機)
急速充電器 UC18YSL3
4通常価格(税別):16,173円

ANEX
アネックス エクステンションホルダー100mm
3.3通常価格(税別):836円

マキタ
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
0通常価格(税別):6,819円

ANEX
インパクト対応キーレスドリルチャック コングチャック
0通常価格(税別):5,553円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,694円~