17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ13MM LFMG-13

Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ13MM

通常単価(税別)
5,681円
税込単価
6,249円
通常出荷日:6日目

【特長】・狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング仕様。・ラチェットは左右切り替えレバー付きで、18...

詳細を確認

型番:

LFMG-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LFMG-13の仕様・寸法情報

ラチェット機構
無
種類
両口めがね
二面幅寸法(mm)
13
単品・セット区分
単品
首振り(フレックス)
有
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
LFMG-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,681円
( 6,249円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭く奥深い場所でも使い勝手に優れる超ロング仕様。
・ラチェットは左右切り替えレバー付きで、180度首振り機構付です。
【用途】
・ボルト・ナットの締め、緩め作業に。
・自動車・バイクの整備作業などに。
【商品仕様】
・対辺寸法(mm):13
・全長(mm):380
・対辺寸法:13mm
・全長:380mm
・JANコード:4989530610865
・トラスココード:821-9241
・質量:220g
【材質/仕上】
・クロームバナジューム鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ13MMの型番LFMG-13のページです。 型番LFMG-13に関する仕様情報を記載しております。
Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ13MMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ13MM
Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ10MM
Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ12MM
Pro-Auto 超ロングフレックスギアレンチ14MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ8MM
Pro-Auto フレアナットフレックスギアレンチ12MM
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格5,681円4,979円5,330円6,102円3,705円3,782円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目2日目1日目
ラチェット機構無無無無有有
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーションコンビネーション
二面幅寸法(mm)13101214812
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
首振り(フレックス)有有有有有有
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました