ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)

扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ) LF-80
  • 扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)
通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:7日目

【特長】・圧送タンク用ストレーナです。【商品仕様】・80メッシュ・扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ...

詳細を確認

型番:

LF-80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LF-80の仕様・寸法情報

種類
フィルタ
トラスココード
810-5259

商品情報

製品仕様

型番トラスココード
LF-80810-5259

型番リスト

表示件数
型番
LF-80
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧送タンク用ストレーナです。
【商品仕様】
・80メッシュ
・扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)
・トラスココード:810-5259
・質量:0g

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)の型番LF-80のページです。 型番LF-80に関する仕様情報を記載しております。
扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-80型 (80メッシュ)
扶桑 空気機器・パーツ 液用フィルタ LF-150型 (150メッシュ)
扶桑 液用フィルタLF-80交換用エレメント
扶桑 空気機器・パーツ 液ホース(ウレタン)φ4×6 透明
扶桑 液用フィルタLF-150交換用エレメント
扶桑 ダンボノズル用平吹キャップ(空気用) HA型
メーカー扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機扶桑精機
通常価格4,2004,2002,2003842,2001,198
通常出荷日7日目7日目7日目8日目7日目5日目
種類フィルタフィルタ固定部品・取付部品チューブ・管固定部品・取付部品プラグ・キャップ
トラスココード810-5259810-5258810-5634810-5633810-5635810-5081
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト