ツール用品技術窓口
VERTEX
アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/4タイプ
通常価格(税別):1,700円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
ワイヤー電極線 銅:亜鉛=65:35タイプ【1~4個入り】
通常価格(税別):30,448円~
通常出荷日:在庫品1日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):929円~
通常出荷日:3日目 ~
VERTEX
アダプタ・フィッティング クーラントシステム 1/2タイプ
通常価格(税別):1,400円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長36.3〜57.3mm
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長37〜37.2mm
通常価格(税別):1,696円~
通常出荷日:3日目 ~
VERTEX
ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/2タイプ
通常価格(税別):2,400円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ジョイントキット・ホースキット クーラントシステム 1/4タイプ
通常価格(税別):2,000円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ノズル クーラントシステム 1/2タイプ 全長41.4mm/49.9mm
通常価格(税別):1,900円~
通常出荷日:4日目
VERTEX
ホース クーラントシステム 1/4タイプ
VERTEX
通常価格(税別):1,280円~
通常出荷日:4日目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
エアージェット用マグネット台(吸着力320N)
5通常価格(税別):6,778円

トラスコ中山
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
4.5通常価格(税別):4,180円~

MSTコーポレーション
ロックライン プライヤー
4通常価格(税別):5,357円~

トラスコ中山
ジョイントプライヤー(クーラントライナー用)
4通常価格(税別):9,662円~

トラスコ中山
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
0通常価格(税別):1,015円~

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#5 Oリング P-2(NBR)
0通常価格(税別):52円

扶桑精機
扶桑 マジックカットe-ミスト用部品#13 弁座セット(ふっ素樹脂)
0通常価格(税別):599円

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~