ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 商品タイプ

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • ライト有無

    ~mm
  • スケール有無

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ファンシールーペ

型番:

PF-45
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PF-45の仕様・寸法情報

商品タイプ
手持ちルーペ
倍率(倍)
2.5
ライト有無
無
スケール有無
無
レンズ寸法(mm)
45
JANコード
4963008021148
トラスココード
805-1817
質量(g)
13

型番リスト

表示件数
型番
PF-45

商品タイプ

倍率

(倍)

ライト有無

スケール有無

レンズ寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
手持ちルーペ
2.5
無
無
45
4963008021148
805-1817
13
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
554円
( 609円 )
9日目

詳細情報

基本情報

池田レンズ工業のファンシールーペです。
学校の教材などに使用されるファンシールーペです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファンシールーペの型番PF-45のページです。 型番PF-45に関する仕様情報を記載しております。
ファンシールーペのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファンシールーペ
ルーペ
LED ルーペ
“スタンドルーペ”
スケールルーペ(カップルーペ)
ルーペ(ライト付)
メーカー池田レンズ工業ホーザンBLUEBIRD(韓国ブランド)池田レンズ工業新潟精機(SK)エスコ
通常価格554円3,856円1,420円11,600円4,295円 -5,436円
通常出荷日9日目3日目7日目〜1日目在庫品1日目〜2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました