ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

INAX カップリング付横水栓(キー式ハンドル)(逆止弁付)

INAX カップリング付横水栓(キー式ハンドル)(逆止弁付) LF-15G-13-CV
通常単価(税別)
8,169円
税込単価
8,986円
通常出荷日:19日目

【商品仕様】・呼び径(mm):13・トラスココード:522-4705・質量:0g

型番:

LF-15G-13-CV
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LF-15G-13-CVの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
LF-15G-13-CV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,169円
( 8,986円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(mm):13
・トラスココード:522-4705
・質量:0g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

INAX カップリング付横水栓(キー式ハンドル)(逆止弁付)の型番LF-15G-13-CVのページです。 型番LF-15G-13-CVに関する仕様情報を記載しております。
INAX カップリング付横水栓(キー式ハンドル)(逆止弁付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
INAX カップリング付横水栓(キー式ハンドル)(逆止弁付)
横水栓(カップリング付)
差込式カップリング(逆止弁付)
止水栓丸ハンドル付
ホースジョイントコック付カップリング
逆止弁ニップル PV81-13
メーカーINAXカクダイエスコタブチカクダイ三栄水栓製作所
通常価格8,169円4,301円7,716円8,578円961円1,226円
通常出荷日19日目1日目2日目6日目11日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました