17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

丸井 MP用レンズ LE-MP
  • 丸井 MP用レンズ

丸井 MP用レンズ

通常単価(税別)
3,004円
税込単価
3,304円
通常出荷日:7日目

【特長】・MP-101用補修パーツです。【商品仕様】・レンズ、レンズ枠、ビスのセット・トラスココード:...

詳細を確認
  • トラスココード
    838-1293
  • 質量(g)
    7.000

型番:

LE-MP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番質量(g)
LE-MP7.000

LE-MPの仕様・寸法情報

トラスココード
838-1293
質量(g)
7.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
LE-MP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,004円
( 3,304円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MP-101用補修パーツです。
【商品仕様】
・レンズ、レンズ枠、ビスのセット
・トラスココード:838-1293
・質量:7g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸井 MP用レンズの型番LE-MPのページです。 型番LE-MPに関する仕様情報を記載しております。
丸井 MP用レンズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸井 MP用レンズ
丸井 BP用レンズ
ハイトゲージ用ホルダー BMD用
丸井 300mmブレード
丸井 600mmブレード
丸井 500mmブレード
メーカー丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器丸井計器
通常価格3,004円3,329円2,860円5,866円29,518円27,393円
通常出荷日7日目6日目7日目7日目7日目7日目
トラスココード838-1293838-1292838-1291838-1290811-5221811-5220
質量(g)7.00011.00034.00076.000152.000126.600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました