ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン アズピュアCRフード TFW・TFB |
|
ミスミ 両面テープ(一般用)【30~300個入り】 |
|
ミスミ 耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 |
|
ミスミ ポリウレタン背抜き手袋 パープル【10~120個入り】 |
|
ミスミ ミスミ クリーンルーム綿棒 耐摩耗性 ポリウレタンタイプ【100~1,000個入り】 |



【特長】・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。・超親水性効果によりセルフクリーニング...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,456円 ( 3,802円 ) | 4日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
3,456円 ( 3,802円 ) | 5日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |
2,175円 ( 2,393円 ) | 5日目 |
2,205円 ( 2,426円 ) | 4日目 |
2,292円 ( 2,521円 ) | 4日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 6日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 14日目 |
3,278円 ( 3,606円 ) | 6日目 |
3,080円 ( 3,388円 ) | 4日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
3,444円 ( 3,788円 ) | 6日目 |
【特長】
・光消臭繊維を使用し人体からのケミカル汚染を制御します。
・超親水性効果によりセルフクリーニング効果、高フィルター性があります。
・低発塵・高フィルター性のある素材です。
・導電性繊維を高密度(2.5mmピッチストライプ)に織り込み、優れた制電性能があります。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル


セメダイン
エポキシ系接着剤 ハイスーパー5

ブラストン
ブラストン エプロン-青-フリー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
クリーンフードAS449C
0通常価格(税別):2,830円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
工業用綿棒(先端砲弾型4.5/5.0/8.0/12.0mm・紙軸)
0通常価格(税別):627円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):1,265円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:木
4.2通常価格(税別):322円~

アズワン
ウォーターガン 本体/オプション
4通常価格(税別):2,289円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

アズワン
ディスペンサー用プラスチックニードル PNシリーズ
5通常価格(税別):3,640円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ