17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンウェア
  • クリーンウェア

クリーンウェア

  • 材質1
    ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • サイズ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 着丈(cm)

  • 適応胸囲(cm)

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 上着丈(cm)

  • 袖丈(cm)

  • ISO Class

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

トラスココード

質量(g)

着丈(cm)

適応胸囲(cm)

胸囲(cm)

肩幅(cm)

上着丈(cm)

袖丈(cm)

ISO Class

最小発注数量
ホワイト系
L
168-1648
240.000
66
90~98
118
48
66
59
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ホワイト系
LL
166-1138
240.000
68
94~102
122
50
68
61
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ホワイト系
M
168-3171
220.000
64
86~94
114
46
64
57
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ブルー系
L
168-1612
240.000
66
90~98
118
48
66
59
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ブルー系
LL
168-3208
240.000
68
94~102
122
50
68
61
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ブルー系
M
166-1129
220.000
64
86~94
114
46
64
57
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ホワイト系
3L
168-3215
260
70
98~106
126
52
70
63
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ブルー系
3L
168-3151
260
70
98~106
126
52
70
63
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
1個
ブルー系
L
168-1645
260
66
90~98
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
LL
168-4779
260
68
94~102
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
M
168-3144
240.000
64
86~94
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
3L
166-1122
280
70
98~106
-
-
-
-
-
1個
ホワイト系
L
168-4864
220.000
66
90~98
-
-
-
-
-
1個
ホワイト系
LL
168-4857
220.000
68
94~102
-
-
-
-
-
1個
ホワイト系
M
168-4853
200.000
64
86~94
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
L
168-4875
220.000
66
90~98
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
LL
168-4851
220.000
68
94~102
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
M
168-4861
200.000
64
86~94
-
-
-
-
-
1個
ホワイト系
3L
168-4856
220.000
70
98~106
-
-
-
-
-
1個
ブルー系
3L
168-4879
220.000
70
98~106
-
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,329円
( 4,762円 )
4日目
4,329円
( 4,762円 )
5日目
4,329円
( 4,762円 )
4日目
4,329円
( 4,762円 )
5日目
4,329円
( 4,762円 )
4日目
4,329円
( 4,762円 )
5日目
4,329円
( 4,762円 )
5日目
4,329円
( 4,762円 )
5日目
5,135円
( 5,649円 )
5日目
5,135円
( 5,649円 )
5日目
5,135円
( 5,649円 )
5日目
5,135円
( 5,649円 )
5日目
6,085円
( 6,694円 )
5日目
6,085円
( 6,694円 )
5日目
6,085円
( 6,694円 )
5日目
6,085円
( 6,694円 )
4日目
6,085円
( 6,694円 )
4日目
6,085円
( 6,694円 )
4日目
6,085円
( 6,694円 )
5日目
6,085円
( 6,694円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。
・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です。
・導電性繊維「ベルトロン」をストライプ状に織り込みことにより制電効果がアップしています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリーンウェアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンウェア
インナーウェア ブルー
塗装用クリーンスーツ
クリーン実験衣 ブルー
超制電クリーンスーツ 白
クリーンスーツ(ケミカル汚染制御・超親水性効果)
メーカーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナーガードナー
通常価格4,329円-4,385円6,411円 -5,847円 -9,651円 -5,351円 -
通常出荷日4日目〜1日目〜1日目〜5日目〜1日目〜1日目〜
材質1ポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステルポリエステル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト