ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 安全クッション コーナー用【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |



【特長】・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,329円 ( 4,762円 ) | 4日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 5日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 4日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 5日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 4日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 5日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 5日目 |
4,329円 ( 4,762円 ) | 5日目 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 5日目 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 5日目 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 5日目 |
5,135円 ( 5,649円 ) | 5日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 5日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 5日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 5日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 4日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 4日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 4日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 5日目 |
6,085円 ( 6,694円 ) | 4日目 |
【特長】
・低発塵、高耐久性、経済性と実現した高機能素材です。
・高密度ツイル組織により耐摩耗性も良好です。
・導電性繊維「ベルトロン」をストライプ状に織り込みことにより制電効果がアップしています。
【用途】
・クリーンルーム用。
【材質】
・ポリエステル


ガードナー
塗装用クリーンスーツ

ブラストン
クリーンルーム用ウエア
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

東京硝子器械
無塵衣 ELシリーズ
0通常価格(税別):7,006円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端コーン型5.0mm) コットンアプリケーター
4通常価格(税別):643円~

日本綿棒
工業用綿棒 (先端コーン型) 紙軸
5通常価格(税別):657円

日本綿棒
工業用綿棒 (先端筒型)
4.7通常価格(税別):1,097円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム適合ウエス
0通常価格(税別):3,500円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):634円~

アズワン
アズピュアPVCクリアバッグ
4.5通常価格(税別):3,689円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ