17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングコンビネーション片目片口レンチ
  • ロングコンビネーション片目片口レンチ

ロングコンビネーション片目片口レンチ

通常単価(税別)
2,3013,627
税込単価
2,5313,990
通常出荷日:6日目

【特長】・全長が長いロングタイプなのでトルクがかけやすく自動車の足回り調整に最適です。・全長が長いロン...

詳細を確認
  • 材質1
    クロームバナジューム鋼
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
223
14
4989530684156
774-2291
116.000
1個
260
17
4989530684163
774-2321
188.000
1個
300
21
4989530684187
774-2363
294.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,301
( 2,531 )
6日目
3,034
( 3,337 )
6日目
3,627
( 3,990 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長が長いロングタイプなのでトルクがかけやすく自動車の足回り調整に最適です。
・全長が長いロングタイプなのでトルクがかけやすく自動車の足回り調整に最適です。
【用途】
・ボルトやナットの締め付け、緩め作業。
・自動車などの足回りの整備作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロングコンビネーション片目片口レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングコンビネーション片目片口レンチ
コンビネーションレンチ
コンビネーションレンチ 10mm
コンビネーションレンチ(ミリサイズ)
メガネレンチ
メガネレンチ
メーカースエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツールスエカゲツール
通常価格2,301-7,052 -888 -2,231 -2,269 -1,424 -
通常出荷日6日目6日目2日目〜1日目〜6日目6日目
材質1クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼クロームバナジューム鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト