ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)
ユキワ精工
プルスタッド
聖和精機
精密ヤスリ
ミスミ
  • <
  • >

ユキワ Sキーレスチャック

  • 最大把握径 (mm)
    3.0以下
  • キータイプ/キーレスタイプ
    キーレスタイプ
  • JANコード
    4560120510248
  • トラスココード
    837-7981
  • 振れ精度
    5/100mm以下
  • 接続シャンク
    JT0
  • 重量 (g)
    100
  • 全長 (mm)
    48
  • 外径 (mm)
    24
  • 材質1
    ●●
  • 接続テーパ
    JT0

型番:

LC-3J0
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LC-3J0の仕様・寸法情報

最大把握径(mm)
3.0以下
キータイプ/キーレスタイプ
キーレスタイプ
JANコード
4560120510248
トラスココード
837-7981
振れ精度
5/100mm以下
接続シャンク
JT0
重量(g)
100
全長(mm)
48
外径(mm)
24
材質1
●●
接続テーパ
JT0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LC-3J0
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,037円
( 14,341円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キーレス方式でハンドル不要です。
・手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
・降れ精度精密(シルバー)50μ以下です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユキワ Sキーレスチャックの型番LC-3J0のページです。 型番LC-3J0に関する仕様情報を記載しております。
ユキワ Sキーレスチャックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
木材穴開け用のビットのチャックとして
3
満足度:3.0
 私の用途には合いませんでした。  金工用としては問題なく使えました。しかし、木材穴開け用の「自在錐」を使って穴開けする...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユキワ Sキーレスチャック
ユキワ Gキーレスチャック
キーレスチャック
キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)
スーパーキーレスチャック
スーパーキーレスドリームチャック
メーカーユキワ精工ユキワ精工トラスコ中山トラスコ中山大昭和精機ユキワ精工
通常価格13,037円17,995円17,025円17,006円 -42,331円25,754円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜5日目1日目〜
最大把握径(mm)3.0以下7.0以下13.0以下13.0以下13.0以下13.0以下
キータイプ/キーレスタイプキーレスタイプ-キーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプキーレスタイプ
JANコード45601205102484560120510293----
トラスココード837-7981837-7984----
振れ精度5/100mm以下-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました