17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

2号溶接器

2号溶接器
通常単価(税別)
32,69535,506
税込単価
35,96539,057
通常出荷日:6日目

【特長】・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。・新JIS-B6801該当品(低圧式)...

詳細を確認
  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

(g)

最小発注数量
4560375602569
851-3261
700.000
1個
4560375602583
851-3263
740.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,695
( 35,965 )
6日目
35,506
( 39,057 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定した品質と、軽量で使い易く、安全性が高い製品です。
・新JIS-B6801該当品(低圧式)です。
【用途】
・薄板から厚板までの溶接と加熱作業に。

ご注意

  • アセチレンガス以外では使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2号溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2号溶接器
2号集中加熱器
00号溶接器
00号集中加熱器
中型溶接器
小型溶接器
メーカー千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機千代田精機
通常価格32,695-39,05820,85124,55027,07221,738
通常出荷日6日目4日目6日目6日目6日目6日目
材質1真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト