ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)

通常単価(税別)
79,176円~109,710円
税込単価
87,094円~120,681円
通常出荷日:2日目~9日目

【特長】・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。・特殊樹脂レンズにより均一な紫...

詳細を確認
  • 明るさ (lm)
    -
  • 質量(g)
    660
  • 全長(mm)
    282.1

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

消費電力(W)

最小発注数量
4571169244483
790-3235
8
1個
4571169244407
790-3219
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,710円
( 120,681円 )
9日目
79,176円
( 87,094円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力紫外線LED光源とフレネルレンズのコードレスライトです。
・特殊樹脂レンズにより均一な紫外線で照射することができます。
・紫外線の光源はLEDなので点灯が早く、再点灯時も同様です。
・400ミリ間隔で約1000μw/cm2の紫外線強度を発揮できます。
・紫外線強度は400mm離れた箇所で、LED3Wは約2500μW/cm2、LED8Wは約5000μW/cm2で直径220mmの照射面ができます。
【用途】
・蛍光浸透液による紫外線探傷。
・鉱物油の液漏れ確認。
・紫外線硬化素材向けの光源。

ご注意

  • 紫外線使用のため、明るさの指標(lm)は出していません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー付)
紫外線LEDコードレスライトコードレス (バッテリー・充電器付)
紫外線LEDライトコード付
高演色LEDライト (調光機能付)
ストロングライトLED取付タイプ
長尺LEDコードレスライト
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格79,176円-88,113円67,591円 -50,820円21,113円 -32,480円
通常出荷日2日目〜2日目1日目1日目4日目7日目
明るさ(lm)---12407501630
質量(g)6601160.00011001100525515
全長(mm)282.1282.1293282.1-780
よく一緒に購入される商品

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト