17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンフラッグ ボールレンチ LB-25BP

サンフラッグ ボールレンチ

通常単価(税別)
573円
税込単価
630円
通常出荷日:9日目

【特長】・ボールポイントの先端加工により、障害物を避け斜めからでも連続してまわせます。・軸全体が六角軸...

詳細を確認
  • JANコード
    4906842230062
  • 質量(g)
    12
  • トラスココード
    853-2822
  • 材質1
    特殊鋼

型番:

LB-25BP
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-25BPの仕様・寸法情報

JANコード
4906842230062
質量(g)
12
トラスココード
853-2822
材質1
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-25BP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
573円
( 630円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールポイントの先端加工により、障害物を避け斜めからでも連続してまわせます。
・軸全体が六角軸なので、使いすぎで先端が磨耗した場合でも、切断することにより六角レンチとして使用出来ます。
【用途】
・自動車関連・工場内作業などの、六角ネジ締めに。
【商品仕様】
・先端サイズ 2.5 台紙サイズ 180×50
・サンフラッグ ボールレンチ
・JANコード:4906842230062
・トラスココード:853-2822
・質量:12g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンフラッグ ボールレンチの型番LB-25BPのページです。 型番LB-25BPに関する仕様情報を記載しております。
サンフラッグ ボールレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
サンフラッグ ボールレンチ
メーカーサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグサンフラッグ
通常価格573円990円812円582円562円690円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード490684223006249068422301234906842230116490684223007949068422300554906842230109
質量(g)12196.000108.00014.0001062.000
トラスココード853-2822853-2818853-2827853-2823853-2821853-2826
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました