17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用) LB-02

saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)

  • 商品の種類
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    電池蓋セット
  • トラスココード
    782-3941
  • 質量(g)
    6.4

型番:

LB-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LB-02の仕様・寸法情報

商品の種類
その他
その他
オプション
詳細タイプ
電池蓋セット
トラスココード
782-3941
質量(g)
6.4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037
( 1,141 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修部品です。
・防雨型コードレスライトの電池蓋とロックノブのセットです。
【商品仕様】
・LB(コードレスライト)用バッテリー蓋 防雨タイプ
・トラスココード:782-3941
・質量:6.4g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)の型番LB-02のページです。 型番LB-02に関する仕様情報を記載しております。
saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
saga コードレスライト用電池蓋セット(防雨タイプ用)
saga コードレスライト用電池蓋セット
充電式コードレスライトLEDセット (防雨型)スリムタイプ
saga 高光度ライト用交換レンズセット
saga マルチハンガー ライトスタンド用
長尺LEDコードレスライトセット
メーカー嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業嵯峨電機工業
通常価格1,0371,21332,9077,4492,32541,392
通常出荷日1日目6日目1日目4日目7日目7日目
商品の種類その他その他-その他その他-
その他オプションオプション-オプションオプション-
詳細タイプ電池蓋セット電池蓋セット-交換レンズセットマルチハンガー-
トラスココード782-3941782-3932816-2458782-3258816-2480201-2140
質量(g)6.43.300810.00063.000561015

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました