ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
エスコ 255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材
【商品仕様】
・品名:棚受金具
・品名:棚受金具
・JANコード:4571137370480
・トラスココード:856-7949
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

日本ファイリング
NF 棚受金具 K型

日本ファイリング
NF 棚受金具 S型

日本ファイリング
軽量開放棚 ボルトレスタイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,201円

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
中量キャスターラック 50支柱タイプ
0通常価格(税別):52,285円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中軽量ラック(中軽量棚)
5通常価格(税別):18,591円~

トラスコ中山
L型金具(ベース・壁面固定金具兼用 軽量棚タイプ)
4.8通常価格(税別):222円

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~