ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
三甲 サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・収納に便利な引き出し付です。・引違扉シリンダー錠付です。・中棚...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
96,253円 ( 105,878円 ) | 5日目 |
111,073円 ( 122,180円 ) | 5日目 |
107,985円 ( 118,784円 ) | 5日目 |
128,980円 ( 141,878円 ) | 5日目 |
120,644円 ( 132,708円 ) | 5日目 |
143,878円 ( 158,266円 ) | 5日目 |
80,719円 ( 88,791円 ) | 5日目 |
91,536円 ( 100,690円 ) | 5日目 |
【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・収納に便利な引き出し付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
スタンダードロッカー 1人用~8人用(ホワイト)
4通常価格(税別):26,568円~

トラスコ中山
耐薬品保管庫 スチール製
0通常価格(税別):34,510円~

K.G.Y
宅配ボックス リシム マルチ
0通常価格(税別):44,201円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):3,033円~

ナカバヤシ
キーボックス NKB
0通常価格(税別):4,303円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):7,165円~

ペリカン
ミディアムケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):29,076円~

アルインコ
万能アルミボックス BXA
0通常価格(税別):39,926円~

トラスコ中山
アルミケース TACB-50
0通常価格(税別):15,493円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ