ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
武蔵エンジニアリング クリアシリンジ PSYシリーズ【50個入り】 |
|
昭和シェル石油 スタミナEPグリース【1~20個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
トラスコ中山 収納ケース クリアライトボックス |
|
トラスコ中山 TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ) |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・引違扉シリンダー錠付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式...
詳細を確認【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上


ピカコーポレイション
上わく付踏台 CF型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
一斗缶サポート台セット
0通常価格(税別):8,059円~

トラスコ中山
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん用アジャスト金具
0通常価格(税別):4,075円

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,445円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):75,733円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤルロック式)
0通常価格(税別):9,188円~

三島精器
扉付 シューズボックス 鍵無 BST3・BST-SP3
0通常価格(税別):42,529円~

トラスコ中山
棚用落下防止ゴムバンド
4通常価格(税別):480円~

スイコー
PEフィッティング EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム) タイプ
5通常価格(税別):2,335円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ