17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

縦仕切・前当り付軽量物品棚 LA73S-58A
  • 縦仕切・前当り付軽量物品棚

縦仕切・前当り付軽量物品棚

  • 材質1
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
  • 質量(g)
    0.000

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

LA73S-58A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA73S-58Aの仕様・寸法情報

天地棚段数(段)
-
奥行(mm)
450
トラスココード
135-8635
JANコード
4571137375799
材質1
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)
0.000

絞り込み条件

  • 天地棚段数(段)

  • 奥行(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA73S-58A

天地棚段数

(段)

奥行

(mm)

トラスココード

JANコード

最小発注数量
-
450
135-8635
4571137375799
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,506
( 121,557 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物を保管する棚です。
・格納物に対応した様々なタイプがあります。
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

縦仕切・前当り付軽量物品棚の型番LA73S-58Aのページです。 型番LA73S-58Aに関する仕様情報を記載しております。
縦仕切・前当り付軽量物品棚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦仕切・前当り付軽量物品棚
引出し付軽量物品棚
キャンチラック単式1連
キャンチラック単式増結1連
キャンチラック複式1連
縦仕切付軽量物品棚
メーカー日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング日本ファイリング
通常価格110,50696,935 -71,970 -55,466 -73,909 -31,441 -
通常出荷日14日目11日目〜11日目〜12日目〜10日目〜11日目〜
材質1本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
質量(g)0.0000.000-0.000--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました