ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

ロビーチェア 背付3人掛肘付

ロビーチェア 背付3人掛肘付 LA-3A-NOR
通常単価(税別)
215,648
税込単価
237,213
通常出荷日:14日目

【特長】・アルミダイキャスト脚が特徴のロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。【用途】・会...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

LA-3A-NOR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-3A-NORの仕様・寸法情報

JANコード
4942646042494
質量(g)
35700.0
トラスココード
146-7700
材質1
背・座:PP樹脂一体成型品・ウレタン
材質2
脚:アルミダイキャスト・スチール・粉体塗装
材質3
肘:発泡ウレタン樹脂成型品

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
LA-3A-NORLA-3A-NOR

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4942646042494
146-7700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
215,648
( 237,213 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミダイキャスト脚が特徴のロビーチェアで、施設などの待合室などに適しています。
【用途】
・会社・施設・病院等のロビ-に。
【材質】
・背・座:PP樹脂一体成型品・ウレタン
・脚:アルミダイキャスト・スチール・粉体塗装
・肘:発泡ウレタン樹脂成型品

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ロビーチェア 背付3人掛肘付の型番LA-3A-NORのページです。 型番LA-3A-NORに関する仕様情報を記載しております。
ロビーチェア 背付3人掛肘付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロビーチェア 背付3人掛肘付
ロビーチェア 背無3人掛 FLC-3
ロビーチェア 背付2人掛テーブル付 FUL-2T-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛テーブル付 FUL-2NT-NOR/NV
ロビーチェア 背無2人掛 FLC-2
ロビーチェア W1800
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格215,64859,88250,78738,13449,314114,077
通常出荷日14日目14日目15日目12日目14日目12日目
質量(g)35700.022600.024600.021800.017200.031800.0
材質1背・座:PP樹脂一体成型品・ウレタン座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装座:合板・ウレタン座:合板・ウレタン座:成型合板(表面ブナ材)・ウレタン塗装背・座:合板・ウレタン
材質2脚:アルミダイキャスト・スチール・粉体塗装桁部:スチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ天板:メラミン化粧板天板:メラミン化粧板桁部:スチールパイプ・粉体塗装・アルミダイキャスト・クロムメッキ仕上げ脚:スチール、粉体塗装
材質3肘:発泡ウレタン樹脂成型品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワークベンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました