ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
武蔵エンジニアリング クリアシリンジ PSYシリーズ【50個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三菱ケミカル S型コンテナ 2.2L~56.3L |
【特長】・耐震固定金具(2個)付です。・引違扉シリンダー錠付です。・中棚は30mmピッチにて上下可変式...
詳細を確認【特長】
・耐震固定金具(2個)付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等に。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・No.4仕上


ピカコーポレイション
上わく付踏台 CF型

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

トラスコ中山
一斗缶サポート台セット
0通常価格(税別):8,059円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ無し)
4通常価格(税別):6,265円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):82,606円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ