ファクトリーサプライ用品技術窓口

サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚【10個入り】

通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:1日目

【特長】・標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋シリーズです。【用途】・ヘビーデューティな用途に最適です。【...

詳細を確認

    型番:

    L-74-HCL
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    L-74-HCLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    L-74-HCL
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,068円
    ( 1,175円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・標準よりも厚くて丈夫な特厚ポリ袋シリーズです。
    【用途】
    ・ヘビーデューティな用途に最適です。
    【商品仕様】
    ・縦(mm):900
    ・色:白半透明
    ・横(mm):800
    ・厚さ(mm):0.05
    ・容量(L):70
    ・JANコード:4902393218740
    ・トラスココード:828-4081
    ・質量:626.3g
    【材質/仕上】
    ・低密度ポリエチレン(LLDPE)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚の型番L-74-HCLのページです。 型番L-74-HCLに関する仕様情報を記載しております。
    サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サニパック L-74Lシリーズ70L特厚白半透明 10枚
    サニパック 30L 青半透明 20枚
    サニパック U44Tおとくな45L白半透明 30枚
    サニパック U-59おトク45L50P白半透明
    70L ダストボックス
    キャスターペール 2輪 容量 46L・74L・90L
    メーカー日本サニパック日本サニパック日本サニパック日本サニパックエスコトラスコ中山
    通常価格1,068円648円892円1,264円10,605円10,195円 -
    通常出荷日1日目2日目2日目19日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました