ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用【10個入り】

通常単価(税別)
5,991円
税込単価
6,590円
通常出荷日:6日目

【特長】・あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業や...

詳細を確認

型番:

L-4R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

L-4Rの仕様・寸法情報

山数
18
刃先材質
ハイス鋼
全長(mm)
200
有効刃長(mm)
180
トラスココード
852-4163
厚さ(mm)
0.9
切断能力(mm)樹脂・ゴム管
125
切断能力(mm)非鉄金属鋼材
2~10
質量(g)
225
材質1
ハイス鋼
JANコード
4985572040080
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
L-4R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,991円
( 6,590円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
【用途】
・配管工事、配線工事、リフォーム工事等に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用の型番L-4Rのページです。 型番L-4Rに関する仕様情報を記載しております。
セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セーバーソーブレード,配管工事、配線工事、リフォーム工事等に使用
バイメタルセーバーソーブレード(リフォーム・リサイクル用)
河部精密工業 セーバーソーブレード ステンレス用 L-7R
河部精密工業 セーバーソーブレードステンレス用 S-5020
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格5,991円6,911円7,529円1,194円1,167円1,201円
通常出荷日6日目1日目6日目6日目2日目在庫品1日目
山数181418183214
刃先材質ハイス鋼コバルト入バイメタルハイス鋼ハイス鋼ハイス鋼バイメタルハイスバイメタルハイス
全長(mm)2002251501508585
有効刃長(mm)1802051301308585
トラスココード852-4163431-6070852-4164852-4168852-4150852-4149

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました