17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OS ラベルホルダー(100個入) L-40

OS ラベルホルダー(100個入)【100個入り】

通常単価(税別)
7,303円
税込単価
8,033円
通常出荷日:6日目

【特長】・収納物の名称が一目でわかります。・ディバイダーに差し込んでお使いください。・記入用シール付き...

詳細を確認
  • トラスココード
    135-9463
  • 質量(g)
    220.000
  • 材質1
    硬質塩ビ製(ベース部分)・記入用シール

型番:

L-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

L-40の仕様・寸法情報

トラスココード
135-9463
質量(g)
220.000
材質1
硬質塩ビ製(ベース部分)・記入用シール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-40
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,303円
( 8,033円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納物の名称が一目でわかります。
・ディバイダーに差し込んでお使いください。
・記入用シール付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

OS ラベルホルダー(100個入)の型番L-40のページです。 型番L-40に関する仕様情報を記載しております。
OS ラベルホルダー(100個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OS ラベルホルダー(100個入)
OS 引出しボックス
OS ホゴシート(クロ)
OS キャビネット転倒防止用具(キャスター,レッグ,パレット用)
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
レベラー(キャビネットDX型用)
メーカー大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐大阪製罐
通常価格7,303円24,446円4,524円7,927円 -20,015円14,272円
通常出荷日6日目8日目8日目8日目8日目11日目
トラスココード135-9463136-7369136-2629-457-1754654-7843
質量(g)220.00012000.0400.000--3600.0
材質1硬質塩ビ製(ベース部分)・記入用シール本体:スチール製塩化ポリビニール製スチール製キャスターベース:スチール製スチール製
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました