ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H250
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:アイボリー
・質量:18.4kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKK9タイプ
4通常価格(税別):39,929円~

サカエ
軽量立作業台KDタイプ
5通常価格(税別):29,282円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

サカエ
軽量高さ調整作業台TKSタイプ
0通常価格(税別):34,130円~

サカエ
サポートテーブル 均等荷重 50kg
5通常価格(税別):20,941円~

山金工業
ワークテーブル耐荷重150kg(高さ調整H600~900mm/H603~903mm・半面棚板付き)
5通常価格(税別):29,600円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(移動式)
5通常価格(税別):32,283円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):21,860円~