ツール用品技術窓口

ラジアスゲ-ジ“L300”

通常単価(税別)
17,973円~246,859円
税込単価
19,770円~271,545円
通常出荷日:4日目

【特長】・円溝の凸凹、角溝の凸凹があるためワークの形状を問わずに使用可能です。【用途】・測定に。【材質...

詳細を確認
  • 材質1
    SUS430
未確定 12 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

枚数

(枚)

JANコード

質量(g)

トラスココード

測定範囲(mm)

最小発注数量
19
4560119670106
150.000
732-2682
0.2~2.0
1個
20
4560119670113
170.000
732-2691
2.1~4.0
1個
20
4560119670120
170.000
732-2704
4.1~6.0
1個
14
4560119670014
110.000
838-0784
0.5~7.0
1個
12
4560119670021
240.000
810-6147
7.5~13.0
1個
8
4560119670038
600.000
732-2712
13.5~17.0
1個
8
4560119670045
600.000
732-2721
17.5~21.0
1個
8
4560119670052
600.000
732-2739
21.5~25.0
1個
10
4560119670069
2300.000
732-2747
25.5~30.0
1個
8
4560119670076
1950.000
732-2755
31.0~38.0
1個
12
4560119670083
4200.000
732-2763
39.0~50.0
1個
26
4560119670090
320.000
732-2771
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
99,497円
( 109,447円 )
4日目
99,394円
( 109,333円 )
4日目
99,394円
( 109,333円 )
4日目
17,973円
( 19,770円 )
4日目
25,858円
( 28,444円 )
4日目
52,858円
( 58,144円 )
4日目
52,858円
( 58,144円 )
4日目
52,858円
( 58,144円 )
4日目
128,979円
( 141,877円 )
4日目
128,979円
( 141,877円 )
4日目
246,859円
( 271,545円 )
4日目
34,475円
( 37,923円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・円溝の凸凹、角溝の凸凹があるためワークの形状を問わずに使用可能です。
【用途】
・測定に。
【材質】
・SUS430

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスゲ-ジ“L300”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラジアスゲ-ジ“L300”
フジ 大型ラジアスゲ-ジ円型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ31.0~40.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ41.0~50.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ91.0~100.0 枚数10
フジ 大型ラジアスゲ-ジ角型 測定サイズ81.0~90.0 枚数10
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格17,973円-99,394円 -117,269円117,269円117,269円117,269円
通常出荷日4日目15日目〜19日目19日目19日目19日目
材質1SUS430SUS430SUS430SUS430SUS430SUS430
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラジアスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト