ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入)【10個入り】

KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入) L-2R
通常単価(税別)
4,358円
税込単価
4,794円
通常出荷日:6日目

【特長】・あらゆる鉄製成形品の切断に対応し、粉塵や火花の発生が少ないため室内リフォーム作業やリサイクル...

詳細を確認

型番:

L-2R
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

L-2Rの仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
L-2R
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,358円
( 4,794円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる鉄製成形品の切断に対応し、粉塵や火花の発生が少ないため室内リフォーム作業やリサイクル作業に使用できます。
【用途】
・非鉄金属材6mmまで
・樹脂・塩ビ管75mmまで
・ステンレス管60mmまで
【商品仕様】
・山数:18
・全長(mm):150
・厚さ(mm):0.9
・有効刃長(mm):130
・切断能力:鉄工用・75mmまで
・切断能力:鉄工用・75mmまで
・レクタングラーパック入数:10
・全てのメーカーの本体に適合する兼用型シャンク
・JANコード:4985572040073
・トラスココード:852-4161
・質量:200g
【材質/仕上】
・ハイス鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入)の型番L-2Rのページです。 型番L-2Rに関する仕様情報を記載しております。
KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KSK セーバーソーブレード鉄工用 (10本入)
KSK セーバーソーブレード木工用 (10本入)
セーバーソーブレード 鉄工・ステンレス用
KSK セーバーソーブレード鉄工用1枚入
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK セーバーソーブレード木工用1枚入
メーカー河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業河部精密工業
通常価格4,358円3,671円5,244円1,025円1,167円661円
通常出荷日6日目6日目1日目6日目2日目6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました