ファクトリーサプライ用品技術窓口


【特長】
・引出し率100%の使いやすいキャビネットです。
【用途】
・ワークテーブル用
【商品仕様】
・本体外寸法(mm):W500×D456×H84
・引出し内寸法(mm)W436×D400×H50
・引出し耐荷重(Kg):20
・色:グリーン
・質量:6.8kg
【材質/仕上】
・スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台補助テーブルワゴン
5通常価格(税別):43,364円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)
5通常価格(税別):21,589円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
中量作業台KBタイプ(移動式、組立式)
5通常価格(税別):69,672円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

トラスコ中山
軽量作業台 BER型・BE型 (基本タイプ)
0通常価格(税別):17,509円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・中間+足元全面棚板付)
0通常価格(税別):41,540円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重128kg(高さ調整移動式・全面棚板付き)
0通常価格(税別):37,334円~

東製作所
ポータブルステンレス作業台 (平棚板タイプ・SUS430)
5通常価格(税別):16,544円~