17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

梱包用品 PPバンド L-196
  • 梱包用品 PPバンド

梱包用品 PPバンド

  • 幅 (mm)
    9
  • 長さ (m)
    100
  • 質量(g)
    305.000
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 厚さ(mm)
    0.5

型番:

L-196
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L-196の仕様・寸法情報

幅(mm)
9
長さ(m)
100
JANコード
4903599082814
トラスココード
780-5381
質量(g)
305.000
材質1
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.5
包装形態
シュリンクパック。

絞り込み条件

  • JANコード

  • トラスココード

  • 包装形態

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L-196

JANコード

トラスココード

包装形態

最小発注数量
4903599082814
780-5381
シュリンクパック。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラーも豊富で手芸に人気です。
【用途】
・手芸、梱包などに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

梱包用品 PPバンドの型番L-196のページです。 型番L-196に関する仕様情報を記載しております。
梱包用品 PPバンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
梱包用品 PPバンド
PPバンド (手締用・ストッパー付)
PPバンド (手締用)
カラーPPバンド
PPバンド&バンドストッパーセット 手締用
PPバンド+ストッパー HR
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイク三友産業アズワン三友産業
通常価格765940 -518 -1,147710 -333
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜3日目1日目3日目〜
幅(mm)915.515.51515.515
長さ(m)100--170-10
質量(g)305.000-----
材質1ポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)---
厚さ(mm)0.50.50.5---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手締め・ストッパー用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト